Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
Y7G--Solid State, doorvoertule, 3-draad NPN
Y7H--Solid State, doorvoertule, 3-draad PNP
Z73--Reed, DC volt., AC volt, 2-draad, led, 0,5 m
Z76--Reed, DC volt., 3-draad, led, 0,5 m
Z80--Reed, DC volt., AC volt, 2-draad, 0,5 m
Y7BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
A53--Reed, DC volt >5<24, led, 0,5 m
A54--Reed, DC volt >5<24, AC volt <200, led, 0,5 m
A56--Reed, DC volt<5, led, 0,5 m
A64--Reed, DC volt >5<24, AC volt <200, 0,5 m
A67--Reed, DC volt >5<24, 0,5 m
A59W--Reed, DC volt >5<24, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, 0,5 m
F5BA--Solid State, waterbestendig, 2-draad
F5NT--Solid State, met timer, 4-draad NPN
F59F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, 0,5 m
F5LF--Solid State, diagnose, 4-draad NPN
-- Kies een optie --
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1m)
L (3 m)
Z (5 M)
SAPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m snoerlengte, M12-connector met 4 pennen)
-- Kies een optie --