Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C55

C55
Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een reeks krachtige, ISO 21287-conforme, compacte actuatoren, hoeven niet verder te zoeken dankzij de recentste ontwikkeling van het wereldwijd toonaangevende SMC, dat nu zijn nieuwe generatie oplossingen voor die uitdagingen introduceert: de C55-serie van dubbelwerkende luchtgestuurde cilinders met enkele zuigerstang.Deze cilinders werden ontworpen voor uiteenlopende automatiseringstoepassingen en halen uitstekende belastingsprestaties dankzij het gebruik van unieke rubberen bumpers, zuigerslijtringen en zuigerstangbussen die in het volledige aanbod worden gebruikt. Daardoor beschikken Europese machinebouwers die op zoek zijn naar een ISO-conforme, compacte cilinder met slaglengtes tot 150 mm in combinatie met de voordelen van gestandaardiseerde montageafmetingen, nu over de perfecte oplossing.Beschikbaar in standaardboringdiameters van: 20, 25, 32, 40, 50 en 63 mm, met zuigersnelheden van 50-500 mm/s en geschikt voor gebruik in relatief lage luchtdrukwaarden van 0,05 – 1,0 MPa en bij omgevings- en mediumtemperaturen van -10 °C tot +70 °C.Met hun gestandaardiseerde montageopties die zowel conform ISO 21287 als 6431 zijn, vormen deze nieuwe cilinders op een doeltreffende manier het uitgebreide aanbod ISO/VDMA-conforme cilinders van SMC.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria