Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Luchtcilinder - CS2

Ga voor groot

  • Maak uw machine robuuster –  tot 700N toegestane laterale belasting
  • Verminder uw installatiekosten - licht ontwerp dankzij aluminium gietvormige afdekkingen
  • Verminder uw leidingwerk - buffer en leidingpoort zijn op dezelfde zijde geplaatst.

En veel meer

  • Boringen (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Slaglengten tot 1.600 mm
  • Gecombineerde structuur van luchtbuffer en bumperbuffer
  • Axiaal gecentreerde leidingversie leverbaar
  • Bufferafdichtingen zijn vervangbaar.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Ingebouwde magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []
Optie
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal naderingsschakelaars