Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)S1-XC10, luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang, cilinder met dubbele slag/dubbele stang

  • Luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montage: basis, voet, flens, zwenkscharnier
  • Zuigerstangbalgen en buffers beschikbaar
  • Geschikt voor naderingsschakelaars voor boringen van 125 mm~200 mm.

Configureer uw product

 
Magneet
Montage
Slangmateriaal
Type
Boringdiameter
schroefdraadtype
Slaglengte A (Raadpleeg SMC voor andere slaglengtes)
Optie A
Slaglengte B (maximum waarde voor A+B: 1.000 mm(ø125, ø140), 1.200 mm(ø160 tot ø300))
  []
Optie B
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal