Naderingsschakelaar
-- Kies een optie -- Geen schakelaar
M9B--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BA--Solid State, waterbest., 2-draad, horizontaal
M9BAV--Solid State, waterbest., 2-draad, verticaal
M9BV--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9N--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9P--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PV--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9BW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
M9BWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9NA--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, horizontaal
M9NAV--Solid State, waterbest., 3-draad NPN, verticaal
M9NW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9PA--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, horizontaal
M9PAV--Solid State, waterbest., 3-draad PNP, verticaal
M9PW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
M9PWV--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A72--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, verticaal
A72H--Reed, AC volt.<200, led, aansluitdraad, horizontaal
A73C--Reed, DC volt.>5,<24, led, connector, verticaal
A79W--Reed, DC volt, aanduiding in twee kleuren, horizontaal
A80C--Reed, DC volt.>5,<24, connector, verticaal
A90--Reed, DC volt, AC volt, horizontaal
A90V--Reed, DC volt, AC volt, verticaal
A93--Reed, DC volt, AC volt, led, horizontaal
A93V--Reed, DC volt, AC volt, led, verticaal
A96--Reed, DC volt, led, horizontaal
A96V--Reed, DC volt, led, verticaal
F79F--Solid State, diagnose, 4-draad NPN, horizontaal
J79C--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, connector, verticaal
P4DW--Solid State, aanduiding in twee kleuren, bestand tegen magnetisch veld, 2-draad
Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
-- Kies een optie --
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
M (1 m)
L (3 m)
N (geen aansluitdraad)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
SBPC (0,5 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
SDPC (0,5 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen)
MAPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 3 pennen)
MBPC (1,0 m lang snoer, M8-connector met 4 pennen)
MDPC (1,0 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen)
LDPC (3,0 m lang snoer, M12-connector met 4 pennen)
0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)