Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

CM2

The all-rounder

  • Stem 'm af op uw applicatievereisten - breed scala van varianten
  • Verminder de totale lengte – bij gebruik van een vrouwelijk zuigerstanguiteinde en/of nokuitvoering
  • Vergroot uw montagevrijheid – diverse opties voor de montagebeugel.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standard strokes up to 300 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Auto switch capable.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Magneet
Type
Montage
Boring
Poortschroefdraad
Smeermiddelkeerplaat
Slaglengte
  []
Buffer
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Zuigerstangbalg
Contrascharnier
Beugel zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal