Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)A2K-XC11, luchtcilinder, niet-roterend, dubbelwerkende enkele zuigerstang, cilinder met dubbele slag/enkele stang

  • Luchtcilinder, dubbelwerkend, enkele zuigerstang, niet-roterende zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 40, 50, 63
  • Standaardslagbereik (mm): 1 tot 1000
  • Niet-roterende nauwkeurigheid: ¹0,5°
  • Geschikt voor naderingsschakelaar

Configureer uw product

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Slaglengte A (Raadpleeg SMC voor andere slaglengtes)
Buffer A
Slaglengte B-A (maximum waarde voor B: 1.000 mm)
  []
Optie B
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal