Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C75

Round off your operations

  • Adapt it to your application – Five standard mounting brackets
  • Optimise your working cycle – High speed actuation thanks to the low friction and standard elastomer cushion rings
  • Mount it accurately – Easy-to-use and high dimensional accuracy design.

En veel meer

  • Bore sizes (mm): 32 and 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • Rod boots available.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 16 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

C75-
Magneet
Series
Type cilinderdeksel
Boringdiameter
Slaglengte
 
Buffer
Zuigerstangbalg
Montagebeugel
Accessoire
Montagetype naderingsschakelaar
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal