Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

C(D)55-X1439, compacte cilinder ISO-norm (ISO 21287), montagesleuf naderingsschakelaar: type T-sleuf

  • Voldoet aan de ISO 21287-norm.
  • Boringdiameters van 20, 25, 32, 40, 50 en 63 mm.
  • Breed slagbereik van 5 mm tot 150 mm.
  • Constructie is vergelijkbaar met die van de huidige CQ2 zijdelingse belastingbestendige specificatie.
  • Dankzij veerringconstructie kan het onderhoud gemakkelijk en sneller worden uitgevoerd.
  • Montagesleuf naderingsschakelaar: T-sleuftype.

Configureer uw product

 
Ingebouwde magneet
Montageversie
Boringdiameter
Slaglengte
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Naderingsschakelaar
Aantal