Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Biomass Polyurethaan Tubing – TU-X309

Carbon neutral verbindingen voor een bewuste automatisering

  • Bijdragen aan decarbonisatie – Vermindering van 18,7 kg CO2 per 100 meter vergeleken met standaardseries
  • Respect voor het milieu – Geproduceerd van plantaardige biomaterialen
  • Kies het geschikte materiaal voor jouw toepassing – Er zijn drie opties beschikbaar: polyurethaan, nylon en zacht nylon.

En veel meer

  • Toepasbare slang O.D: Ø 4 tot Ø 12 mm
  • Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
  • Drie kleuren.

Configureer uw product

 
Grootte
Kleur
Rollengte