Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Elektrische sledetafel – LES/LESH/LESYH

Nauwkeurig. Snel. Veelzijdig. Iedere verplaatsing in minipakket

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – compact (LES). Met hoge stijfheid (LESH). Buigvast, nauwkeurig en sterk (LESYH)
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Snelheid tot 800 mm/s, acceleratie 10.000 mm/s²
  • Realiseer opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 20 kg verticale verplaatsing
  • Assembleer op basis van je behoeften – stappen, servo of motorloos. In-line of parallelle motor.

En veel meer

  • Bodygrootte: 8, 16 en 25
  • Stappen- of servomotor
  • Batterijloos absoluut of incrementele encoder
  • Slaglengte: tot 150 mm
  • Horizontale werkbelasting: tot 12 kg
  • Snelheid: tot 800 mm/s
  • Horizontale/verticale acceleratie: tot 10.000/5.000 mm/s²
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±0.01 mm.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Type actuatorkabel
Besturing
Montage
I/O-kabel