Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

D-B30x/B31x/B35x, Reed-schakelaar, bandmontage

  • Elektrische invoer: wartelaansluiting, (J) doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: PLC.
  • Spanning: 24V AC/100 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 30 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1 en RHC.

Configureer uw product

 
Model
Elektrische aansluiting