Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AV2000/3000/4000/5000-serie, softstartventiel

  • Werkdrukbereik: 0,2 - 1 MPa
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110 tot 120, 200 en 220 V AC
  • Toelaatbare spanningsschommeling:
    -15 % tot +10 % van de nominale spanning
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Elektrische invoer: doorvoertule, DIN-connector van het type D,
    DIN-connector van het type Y

Configureer uw product

Op zoek naar andere productvarianten? Klik hier voor kosteloze configuratie.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten 1 tot 10 van 14 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Details

Op zoek naar voorraadproducten? Klik hier voor standaard voorraaditems.

AV-F-5-Q
Grootte
Schroefdraad
Poortgrootte
Optie
Spanning
Connector
Overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Flow Direction
Q