Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ARM11B, klein basisplaatreduceerventiel, individuele toevoer

  • Basisplaatreduceerventiel, type afzonderlijke toevoer
  • IN/UIT-koppelingen: recht en bocht (metrisch en inch)
  • Testdruk: 1,5 MPa
  • Omgevingstemperatuur: 5~60 °C
  • Accessoires: manometer
  • Opties: instelling 0,35 MPa, niet-ontluchtend, olievrij

Configureer uw product

 
Positie handgreep
Montagewijze
Stations
Koppeling
Accessoire
Optie
Eenheid
Specificaties uitgang digitale drukschakelaar