Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

ARM10, klein basisplaatreduceerventiel, losstaande eenheid

  • Klein basisplaatreduceerventiel, enkele unit
  • IN/UIT-koppelingen: recht en bocht (metrisch en inch)
  • Testdruk: 1,5 MPa
  • Omgevingstemperatuur: 5~60 °C
  • Accessoires: beugel, manometer, paneelmoer
  • Opties: instelling 0,35 MPa, niet-ontluchtend, olievrij

Configureer uw product

 
Koppeling
Accessoire
Optie
Eenheid
Specificaties uitgang digitale drukschakelaar