Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AN00, geluiddemper, standaard

  • Medium: perslucht
  • Geluidsreductie: 25-35 dB(A) of meer
  • Maximale werkdruk: 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53);
    AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: 5 - 60 °C