Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

AMC, ontluchtingsreiniger

  • Medium: perslucht
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    mannelijke schroefdraad 16 (0,88) - 550 (31);
    vrouwelijke schroefdraad 12 (0,66) - 55 (3,1)
  • Geluidsreductie: 35 db of meer
  • Olienevelverwijdering: 99,9 % of meer
  • Toevoerdruk element: 0,1 MPa of minder
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: 5 - 60 °C