Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Air Management System – AMS20/30/40/60

Breng je persluchtbeheer naar een hoger niveau

  • Bespaar energie en verbeter de duurzaamheid – programmeerbare automatische drukvermindering en uitschakeltijden
  • Vergroot je onderhoudsmogelijkheden – metingen en opvolgingen van de parameters debiet, druk en temperatuur
  • Digitaliseer je persluchtinstallatie – virtuele controle van parameters met seriële communicatie of OPC UA dataverzameling
  • Verminder arbeids- en bedradingstijd – draadloze verbinding tot 100 meter en 10 AMS remote units

En veel meer

  • Compatibel met EtherNet/P™, PROFINET en EtherCAT
  • Compatibel met IO-Link
  • Hoge veiligheid door middel van encryptie
  • Debiet tot 4.000 l/min bij 0,7 MPa
  • Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Modulaire aansluiting.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen