Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Actuatorpositiesensor – D-MP

Een slimme zet

  • Verkrijg voortdurend informatie over de cilinderpositie – zuigerstangpositie is output als een analoog signaal of als IO-Link procesdata
  • Profiteer van IO-Link-voordelen met SMC – jouw leverancier voor al je automatiseringsbehoeften
  • Verminder montagewerk en voorraad – directe montage in onze belangrijkste cilinders.

En veel meer

  • Meetbereik: 25 mm, 50 mm, 100 mm en 200 mm
  • Toepasbare cilinderseries: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 en C55
  • Compatibel met IO-Link
  • Analoog uitgangssignaal: 0 tot 10 V DC en 4 tot 20 mA
  • Analoog uitgangssignaal kan worden omgekeerd
  • Instellen door eenvoudig het touchpad aan te raken
  • Aansluitdraden: vrije draad, M8-4-pen en M12-4-pen.