Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

56-VQC4000, 5-poort magneetventiel, basisplaatmontage, plug-in, ATEX-categorie 3

  • ATEX
  • 5-poort magneetventiel, montage op een basisplaat, plug-in
  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdruk: 1,0 MPa [0,7 MPa (lage wattage)]
  • Effectief oppervlak (Cv): 1,7 metalen afdichting; 2,0 rubberafdichting
  • Nominale spoelspanning: 24 V DC
  • Behuizing: stofdicht (voldoet aan IP67)

Configureer uw product

 
Configuratie
Afdichtmiddel
Functie
Handmatige bediening