Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

55-C(D)S1W*N, luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang (geen smering), ATEX-categorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, luchtcilinder, dubbele zuigerstang, niet-gesmeerd type
  • Boringdiameters (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montage: basis, voet, flens, zwenkscharnier
  • Zuigerstangbalgen en buffers beschikbaar
  • Geschikt voor naderingsschakelaars voor boringen van 125 mm~200 mm

Configureer uw product

55-CS1WN-
Magneet
Montage
Slangmateriaal
Boringdiameter
Slaglengte
Suffix voor cilinder