Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

55-C(D)55, compacte cilinder ISO-norm (ISO 21287), ATEX-categorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, voldoet aan de ISO 21287-norm
  • Boringdiameters van 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm
  • Breed slagbereik van 5 mm tot 150 mm
  • Constructie is vergelijkbaar met die van de huidige CQ2 zijdelingse belastingbestendige specificatie
  • Gemakkelijker en sneller onderhoud mogelijk dankzij constructie met veerring
  • Naderingsschakelaars kunnen op elk van de vier kanten van de cilinderslang worden gemonteerd

Configureer uw product

55-C55-
Ingebouwde magneet
Montageversie
Boringdiameter
Slaglengte
 
Schroefdraad zuigerstanguiteinde