Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

3000-serie

3000-serie
  • Compact ontwerp met hoog debiet
  • Ventielbreedte: 10 mm 
  • Lange levensduur - 70 miljoen cycli (rubberafdichting); 200 miljoen cycli (metalen afdichting) 
  • Snelle reactietijd - 10 ms
  • Laag stroomverbruik (0,4 W standaard)
  • Mogelijk om richting, grootte en type fitwerk te veranderen

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria