Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-ZSE20(F), digitale drukschakelaar, display met 3 schermen en 3 kleuren, samengestelde druk en vacuümdruk

  • Compatibel met batterijproductie
  • Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar met 3 schermen.
  • 1 uitgang.
  • Toepasbare media: lucht, niet-corrosief gas, niet-brandbaar gas.
  • Drukbereik: -101 tot 100 kPa.
  • Reproduceerbaarheid: ± 0,2 % F.S.
  • Reactietijd: 1,5 ms of minder.
  • Verbruik: 25 mA of minder.

Configureer uw product

 
Nominaal drukbereik
Uitgangsspecificatie
Eenheidsspecificatie
Specificatie fitwerk
Optie 1
Optie 2
Optie 3