Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-VQZ**2*, 1000-serie, 5-poort magneetventiel, bodypoorten

  • Compatibel met batterijproductie
  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv):
    metalen afdichting 2,0 (0,11) - 12,6 (0,7);
    rubberafdichting 3,1 (0,17) - 16,2 (0,9)
  • Nominale spoelspanning: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Reactietijd (ms) standaard 1 W, hoge druk 1,5 W:
    metalen afdichting 25 of minder; rubberafdichting 30 of minder
  • Omgevingstemperatuur & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C

Configureer uw product

25A-VQZ121-1-
Configuratie
Type afdichting
Functie
Spoelspanning
aansluitdraad
Handmatige bediening
Poortgrootte
Voetbeugel
CE-conform