Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-VQ2000, VQ2*0*, 5-poort magneetventiel, plug-in, basisplaatmontage, nieuwe versie

  • Compatibel met batterijproductie
  • Medium: lucht/inert gas
  • Werkdrukbereik: 0,1 - 0,7 MPa
    (hogedruktype 1,0 MPa)
  • Nominale spoelspanning: 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Optionele dubbele 3-poort ventielen, 4 posities (alleen type met rubberafdichting)

Configureer uw product

 
Activering
Dichting
Functie
Spoelspanning
Lampje en overspanningsbeveiliging
Handmatige bediening
Behuizing