Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-SY5000, 5-poort magneetventiel, alle types

  • Compatibel met batterijproductie
  • Medium: lucht
  • Werkdrukbereik: (interne piloot) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe piloot) -100 kPa tot 0,7 MPa
    (externe piloot, pilootdrukbereik) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effectief oppervlak mm 2 (Cv): bodypoorten 10,6 (0,59);
    montage op een basisplaat 12,6 (0,7)
  • Nominale spoelspanning: 3, 5, 6, 12 en 24 V DC;
    100, 110, 200 en 220 V AC
  • Reactietijd (0,5 MPa) zonder indicatielampje en
    zonder overspanningsbeveiliging: 32 ms of minder
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: 50 °C