Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-PFM5, digitale flowschakelaar, externe sensorunit

  • Compatibel met batterijproductie
  • Afzonderlijke sensor en monitor, zodat externe monitors kunnen worden gecentraliseerd.
  • Geïntegreerd debietregelventiel als optie beschikbaar, waardoor minder fitwerk hoeft te worden aangelegd en ruimte kan worden bespaard (uniek kenmerk op de markt).
  • Ook bedrijfsindicator op de sensor.
  • Snelle respons: keuze uit 50 ms, 0,5 s, 1 s of 2 s.
  • Gemakkelijk aansluiten en loskoppelen van bedrading.

Configureer uw product

 
Debietbereik
Poortgrootte
Richting fitwerkinvoer
Uitgangsspecificatie
Handleiding
Kalibratiecertificaat
Connector
Optie