Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-PF3W30, digitale flowschakelaar voor water, 3-kleurendisplay, externe monitor

  • Compatibel met batterijproductie
  • Weergave debietbereik: 0,35 tot 112 l/min.
  • NPN- of PNP-uitgang open collector.
  • 12 tot 24 V DC ± 10 %.
  • Werktemperatuurbereik: 0 tot 50 °C (zonder bevriezing en condensatie).
  • CE-markering, UL (CSA), RoHS.

Configureer uw product

 
Uitgangsspecificatie
aansluitdraad
Geïntegreerd display/unitspecificatie
Optie 1
Optie 2
Kalibratiecertificaat