Slagafsteleenheid
-- Kies een optie --
HA (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met instelbout)
H6A (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout)
H7A (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout)
HA6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
H6A6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
H7A6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout, korte afstandhouder)
HA7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
H6A7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
H7A7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met instelbout, lange afstandhouder)
HL (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
H6L (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
H7L (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
HL6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
H6L6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
H7L6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, korte afstandhouder)
HL7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
H6L7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
H7L7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout, lange afstandhouder)
H (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout)
H6H (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
H7H (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor lichte belasting en instelbout)
HH6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
H6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
H7H6 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder)
HH7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
H6H7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, korte afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
H7 (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder; rechts: met schokdemper voor zware belasting en instelbout, lange afstandhouder)
HA (links: met schokdemper voor zware belasting en instelbout; rechts: met instelbout)
Naderingsschakelaar
-- Kies een optie --
Geen schakelaar
M9B-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
M9BV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
M9BW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad
M9BWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
M9N-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
M9NV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
M9NW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
M9NWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
M9P-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
M9PV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
M9PW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP
M9PWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
A90-900--Reed, AC volt, horizontaal
Z80-900--Reed, DC volt., AC volt, 2-draad
Y59A-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, horizontaal
Y59B-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, horizontaal
Y69A-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad NPN, verticaal
Y69B-900--Solid State, voor alg. gebruik, 2-draad, verticaal
Y7BW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, horizontaal
Y7BWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 2-draad, verticaal
Y7NW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, horizontaal
Y7NWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad NPN, verticaal
Y7P-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, horizontaal
Y7PV-900--Solid State, voor alg. gebruik, 3-draad PNP, verticaal
Y7PW-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, horizontaal
Y7PWV-900--Solid State, aanduiding in twee kleuren, 3-draad PNP, verticaal
-- Kies een optie --