Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-MXQ*A-Z, pneumatische slede, type met dubbele poort

  • Compatibel met batterijproductie
  • More compact: High reduced up to 10%
  • Lighter: Weight reduced up to 35%
  • Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Strokes up to 150 mm.

Configureer uw product

 
Boringdiameter
Slaglengte
Adjuster Option
Functional Option
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal