Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-JSY3*00, 5-poort magneetventiel, plug-in

  • Medium: Lucht.
  • Nominale spoelspanning: 24 V DC.
  • Bedrijfsdrukbereik: Tot 0,7 MPa.
  • Omgevings- & mediumtemperatuur: -10 tot 50 °C.
  • Behuizing: tot IP67.

Configureer uw product

25A-JSY300-5
Activering
Power Saving Circuit
Lampje/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie
Handmatige bediening