Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-CY3B, stangloze cilinder, magnetisch gekoppeld, (basis)

  • Compatibel met batterijproductie
  • Boringdiameters: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 en 63
  • Slaglengtes: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000 en 5000 mm
  • Minimale werkdruk: 0,12 ~ 0,16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Snelheid: 50 ~ 500 mm/s.
  • Opties omvatten: hittebestendigheid 150 °C (XB6), lage snelheid, 15 ~50 mm/s (XB9), ultralage snelheid, 7 ~ 50 mm/s (XB13), hoge snelheid, 1500 mm/s (X160), hardverchroomde beplating (X322).

Configureer uw product

 
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []