Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-C(D)UK, vrij te monteren cilinder, niet-roterend, dubbelwerkend

  • Compatibel met batterijproductie
  • Boringdiameters van 10 mm tot 32 mm beschikbaar
  • Slaglengtes tot 50mm
  • Niet-roterende zuigerstang
  • Dubbelwerkend
  • Geschikt voor naderingsschakelaar.

Configureer uw product

25A-CUK-D
Magneet
Boringdiameter
Slaglengte
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal