Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-AFM20-D tot AFM40-D, fijnfilter

  • Compatibel met batterijproductie
  • Conform ISO 8573-1:2010
  • Nominale filtratiewaarde 0,3 µm
  • Maximaal debiet tot 1.100 l/min (ANR, 0,7MPa).

Configureer uw product

25A-AFM--D
Bodygrootte
schroefdraad
Poortgrootte
Montage
Flow Direction
Drukeenheid