Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

25A-AF20-D tot AF60-D, persluchtfilter

  • Compatibel met batterijproductie
  • Conform ISO 8573-1:2010
  • Nominale filtratiewaarde 5 µm
  • Maximaal debiet tot 15.000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Configureer uw product

25A-AF--D
Bodygrootte
schroefdraad
Poortgrootte
Montage
Flow Direction
Drukeenheid