Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

2-poort Magneetventiel, modulaire montageversie - JSXM

Uw modulaire oplossing voor FRL-units

  • Sluit 'm aan op uw FRL-unit - modulaire aansluitversie
  • Vereenvoudig uw installatie - richting van de spiraal en positie van de blaaspoort kunnen worden geselecteerd
  • Bespaar energie - energieverbruik van slechts 6 Watt.

En veel meer

  • Modulaire connectieversie voor aansluiting op FRL-units
  • Debiet tot 1.300 l/min
  • Boring: 3,2 tot 4 mm
  • Poortgrootte: 1/8" tot 1/2"
  • Behuizing: IP67.

Configureer uw product

 
Grootte
Bodymateriaal
Afdichtingsmateriaal
Poortgrootte
Schroefdraadtype
Nominale spanning
Elektrische aansluiting
Spoelpositie
Blaasluchtpositie
olievrij