Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

11-LEJ

11-LEJ
We zijn blij dat we u de introductie kunnen aankondigen van een nieuw product ter aanvulling van ons groeiende aanbod elektrische actuatoren: de LEJ-serie. Deze nieuwe elektrische actuatoren werden ontworpen voor hogere belastingen en uitstekende mechanische eigenschappen. Ze onderscheiden zich door het gebruik van een kogelomloopgeleiding met dubbele as, die garant staat voor een hoge stijfheid en optimale precisie. Ze zijn verkrijgbaar in twee aandrijvingstypes: met een kogelomloopspindelaandrijving (LEJS) of een riemaandrijving (LEJB). Met zijn lage profiel en zijn lage zwaartepunt zijn de nieuwe LEJ-actuatoren 36 % lager en 37 % lichter dan hun voorgangers uit de LJ1-serie. En dankzij het compacte ontwerp is er geen interferentie tussen werkstuk en motor. Andere productie- en arbeidsbesparende kenmerken zijn onder meer de mogelijkheid om de hoofdbody van de LEJ te monteren zonder dat daarbij het externe deksel hoeft te worden verwijderd en een afdichtingsband over de geleiding, die de actuatoren beschermd tegen vetspatten en vreemd materiaal. De LEJ is compatibel met onze AC-servomotordrivers en ideaal voor algemene industriële machines waarmee werkstukken worden vervoerd, zoals pick-and-place, verdeling van lijm en snelheidstrajectcontroletoepassingen.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria