Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Zuivelindustrie
Melk is de bron voor honderden verschillende producten die een essentieel onderdeel van ons leven zijn. Maar hoe veelzijdig ook, melk is een kwetsbaar product dat met de grootste zorg moet worden behandeld en verwerkt.
SMC kan zo veelzijdig en zorgvuldig zijn als het proces vereist, dankzij het brede assortiment producten voor de verschillende productievereisten van zuivelfabrikanten. Wij kunnen een oplossing bieden voor al je behoeften, van hittebestendige producten voor de pasteurisatiefase tot Hygienic Design ventielen voor CIP (Clean-in-place)-ruimten.
Vind een product voor iedere vereiste in je productieproces
Koppelingen en slangen
Lineaire cilinders
Geleidecilinders
Omgevingsbestendige cilinders
Luchtverzorging
TH serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen chemische substanties en hoge temperaturen
KP serie
Cleanroom blow-off en luchtaangedreven systemen
TP serie
Slangen voor cleanroom-omgevingen
KFG2 serie
Zorg voor prestaties in zeer corrrosieve omgevingen, agressieve chemicaliën en extreme temperaturen tussen -65 en 260°C
KQB2 serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150 ºC
KQG2 serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen harde en corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150 ºC
M serie
Ontdek onze miniatuurkoppelingen die kunnen worden toegepast in corrosieve en beperkte ruimten
KK serie
Profiteer van deze directe aansluitingsmethode met gewichtsreductie
ASG serie
Geschikt voor sectoren waar standaard flowregelingen door spoeling zouden kunnen degraderen, zoals voedingsmiddelen en verpakking.
CP96-C-X65 serie
ISO 15552 cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele zuigerstang met luchtbuffer en bumper
CG5/CJ5 serie
Compatible met vet voor voedselverwerkende machines die voldoen aan FDA-standaarden
MGP-Z-XC6 serie
Ontdek onze compacte geleidecilinder voor een nauwkeurig geleide beweging en eenvoudige installatie op je machine
MGQ serie
De oplossing voor een lineaire cilinder die bij hoge belastingen wordt toegepast. Ideaal voor applicaties met materiaalhandling
CG1-Z serie
Geschikt voor talrijke applicaties, zoals klemmen, pick & place en positionering in diverse industrieën
MGP-R/V-Z-serie
Zorg voor een nauwkeurige beweging in omgevingen met spoeling
CQ2-Z serie
Profiteer van diverse beschikbare opties voor deze compacte cilinder die de installatie van naderingsschakelaars op twee oppervlakken vereenvoudigen
CQS serie
Bekijk deze compacte cilinder die beschikbaar is met een kleine cilinderboring voor applicaties waar ruimtebesparing vereist is
CQM serie
Profiteer van deze compacte cilinder waardoor dankzij de geleidestang en plaat werkstukken direct gemonteerd kunnen worden
CQU serie
Als ruimte en gewicht belangrijk zijn. Met zowel energie- als ruimtebesparende functionaliteiten
SFDA serie
Ontdek ons in-line bacteriënverwijderingsfilter, conform FDA