Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Snackindustrie
Snacks kunnen tal van verschillende kleuren, smaken, vormen en samenstellingen hebben die ons leven wat smakelijker maken. SMC begrijpt de verschillende behoeften van het productieproces van een snack, zoals pellen, mengen, frituren, snijden en wegen.
Voor elke fase kunnen we de perfecte oplossing bieden om te voldoen aan de eisen van jouw toepassingen. Bovendien kunnen we zorgen voor een minimaal risico op contaminatie en dragen we bij aan energie-efficiëntie.
“Wij richten ons dagelijks op het ondersteunen van onze klanten, zodat ze zich snel kunnen aanpassen aan hun veranderende markten. Zo maken we hun werkplek veiliger en dragen we bij aan energie-efficiëntie in hun processen. Gezamenlijk werken we aan oplossingen voor hun uitdagingen.”
Vind een product voor iedere vereiste in je productieproces
Koppelingen en slangen
Lineaire cilinders
Geleidecilinders
Omgevingsbestendige cilinders
Luchtverzorging
TH serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen chemische substanties en hoge temperaturen
KP serie
Cleanroom blow-off en luchtaangedreven systemen
TP serie
Slangen voor cleanroom-omgevingen
KFG2 serie
Zorg voor prestaties in zeer corrrosieve omgevingen, agressieve chemicaliën en extreme temperaturen tussen -65 en 260°C
KQB2 serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150 ºC
KQG2 serie
Profiteer van een enorme bestendigheid tegen harde en corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150 ºC
M serie
Ontdek onze miniatuurkoppelingen die kunnen worden toegepast in corrosieve en beperkte ruimten
KK serie
Profiteer van deze directe aansluitingsmethode met gewichtsreductie
ASG serie
Geschikt voor sectoren waar standaard flowregelingen door spoeling zouden kunnen degraderen, zoals voedingsmiddelen en verpakking.
CP96-C-X65 serie
ISO 15552 cilinder, dubbelwerkend, enkele/dubbele zuigerstang met luchtbuffer en bumper
CG5/CJ5 serie
Compatible met vet voor voedselverwerkende machines die voldoen aan FDA-standaarden
MGP-Z-XC6 serie
Ontdek onze compacte geleidecilinder voor een nauwkeurig geleide beweging en eenvoudige installatie op je machine
MGQ serie
De oplossing voor een lineaire cilinder die bij hoge belastingen wordt toegepast. Ideaal voor applicaties met materiaalhandling
CG1-Z serie
Geschikt voor talrijke applicaties, zoals klemmen, pick & place en positionering in diverse industrieën
MGP-R/V-Z-serie
Zorg voor een nauwkeurige beweging in omgevingen met spoeling
CQ2-Z serie
Profiteer van diverse beschikbare opties voor deze compacte cilinder die de installatie van naderingsschakelaars op twee oppervlakken vereenvoudigen
CQS serie
Bekijk deze compacte cilinder die beschikbaar is met een kleine cilinderboring voor applicaties waar ruimtebesparing vereist is
CQM serie
Profiteer van deze compacte cilinder waardoor dankzij de geleidestang en plaat werkstukken direct gemonteerd kunnen worden
CQU serie
Als ruimte en gewicht belangrijk zijn. Met zowel energie- als ruimtebesparende functionaliteiten
SFDA serie
Ontdek ons in-line bacteriënverwijderingsfilter, conform FDA
Seriële communicatie
HY(D)B serie
Ontdek onze hygiënisch ontworpen cilinder met rond profiel, met verbeterde waterbestendigheid en eenvoudige reiniging vanwege de ronde vorm
HY(D)C serie
Voldoet aan ISO/VDMA-specificaties en beschikt over een verbeterde waterbestendigheid door een nieuwe smeerconstructie
HY(D)G serie
Gebruik onze waterbestendige geleidestangcilinder
HY(D)Q serie
Profiteer van de nieuw ontworpen hygiënische cilinder (basisversie) en ontdek hoe eenvoudig het oppervlak kan worden gereinigd
CG5-X2977 serie
Pakkingen en afdichtingen geschikt voor voedingsmiddelen, lasermarkering en NSF-H1 smeermiddelen
HF2-BAC serie
Zuiver de lucht van bacteriën met het SMC luchtfilter HF2-BAC dat je helpt om je perslucht te ontsmetten
EX600 serie Vergroot de mogelijkheden van je communicatie en verbeter je efficiëntie met eenvoudiger onderhoud
EX260 serie
Kosteneffectieve oplossing voor je communicatie. Daisy-chain communicatie om je kosten en installatietijd te verminderen
KFG2H-E serie
Gecertificeerd voor het voorkomen van accumulatie van vloeistoffen en vreemde deeltjes, en IP69K-beschermingsklasse
KFG2H-C serie
Profiteer van de verminderde accumulatie van restmedium
KFG2-F serie
Voor gebruik in zeer corrosieve omgevingen, agressieve chemicaliën en extreme temperaturen tussen -65 en 260°C
KQB2-F serie
Voor corrosieve omgevingen met temperaturen tot wel 50 ºC is de KQB2 jouw oplossing
KQG2-F serie
Voor gebruik in zware en corrosieve omgevingen met temperaturen tot 150°C
Cilinders
TL serie
Profiteer van de schone en chemisch bestendige slang van hoge zuiverheid. (Super PFA). Maximale werkdruk: 260 °C
AF-A-X440 serie
Profiteer van dit modulaire luchtfilter dat bestand is tegen hoge temperatuur
AR-B-X440 serie
Diverse drukinstellingen voor talrijke applicaties en een optie voor hoge temperaturen
AW-B-X440 serie
Bekijk het filterreduceerventiel van SMC met optie voor omgevingen met hoge temperatuur
SRH serie
Cleanroom reduceerventiel (SRH serie), een contaminatie gestuurd roestvaststalen reduceerventiel dat restmedia minimaliseert
Directionele stuurventielen
Proceskleppen
Fluorpolymeer
LVA serie
Zorg voor zacht openen en sluiten om de vorming van microluchtbellen te voorkomen. Verleng de levensduur van de afdichting aanzienlijk en verminder de vorming van deeltjes.
LVC serie
Sluit de kans op restmedium in gasdraden uit. Daarnaast is de body ontworpen voor een soepele flow met een minimale interne onbeutte ruimte
VX3 serie
Voor gebruik met diverse media
VN serie
De VND serie bestaat uit procesventielen die met drukverschil nul kunnen worden bediend. De ventielen zijn leverbaar in vele varianten. De VND serie is bedoeld voor de regeling van stoominstallaties.
TD serie
Processen die extra flexibele hitte- en chemisch bestendige slangen vereisen, hebben nu een oplossing met onze nieuwe serie TD/TID slangen.
LQ serie
Profiteer van de Hyper Fittings met hoge zuiverheid die geschikt zijn voor gebruik in chemische voeding, de voedingsmiddelenindustrie, medische sector, semi-conductorindustrie, etc.
TU-X214 serie
Ontdek deze slang, veilig voor voedingsmiddelenproductie. Maakt het identificeren van circuits mogelijk, dankzij 8 verschillende kleuren.
TUL serie
Als een flexibele slang vereist is - buitenzijde van polyurethaan, binnenzijde van fluorpolymeer
PF2D5 serie
Voor gebruik met gedeïoniseerd water en chemicaliën
SRF serie
Kies dit product om DI-water en N2 gas in de cleanroom te regelen
PAF serie
Deze kunststof pomp levert hoge prestaties en is samengesteld van niet-metalen body-onderdelen voor een perfecte compatibiliteit bij gebruik van chemicaliën met een hoge zuiverheid
Elektrische actuatoren
Vacuümapparatuur
LEH serie
Basisversie, geschikt voor werkstukken die zachte en veilige handling vereisen. Met checkfunctie voor het grijpen.
LES serie
Compacte en lichte sledetafel voor toepassingen met verplaatsingen
LZ serie
Kies dit product voor standaard applicaties, compatibel met LC3F2 driver
AC-D serie
Voldoe aan de luchtzuiverheidsklassen conform ISO8573-1:2010 en voorkom de accumulatie van stof en vreemde deeltjes
AMS20/30/40/60 serie
Profiteer van het SMC persluchtbeheersysteem dat je energie bespaart, je onderhoudsmogelijkheden vergroot en je helpt om je persluchtinstallatie te digitaliseren
C96 serie
Brede reeks en snelle leveringsoptie voor jouw cilinders
ZP3P serie
Ontdek deze vacuümpad van SMC, in blauwe kleur voor eenvoudig identificeren tijdens contaminatie-inspectie
ZP3C serie
Profiteer van de enorme bestendigheid van de ZP3C tegen uiterst abrasieve oppervlakken
ZP3P-JT serie
Ontdek deze vacuümpad (balgenversie) van SMC, in blauwe kleur voor eenvoudig identificeren tijdens contaminatie-inspectie.
ZK2*A serie
Geavanceerde vacuümunit (ejector/pomp/basisplaatsystemen) met gering geluid en opties voor hoge efficiëntie
ZL1/3/6 serie
Probeer onze energiebesparende drietrapsejector met diffuser en een groot debiet
ZQ*A serie
Realiseer efficiëntie dankzij ejector, pomp en basisplaat in één unit
Ionizers
Meten en detecteren
IZT40/41/42 serie
Realiseer snelle en efficiënte verwijdering van statische elektriciteit waar je maar wilt. Staaf- en nozzle-versie ionizers kunnen afzonderlijk van de controller functioneren
IZG10 serie
Profiteer van de eenvoudige grip en verminderde werkdruk van deze pistoolionizer van SMC
IZD10 serie
Kies voor een kleine en eenvoudg te monteren elektrostatische sensor
IZE11 serie
Bekijk de monitor voor de elektrostatische sensor
IZH10 serie
Profiteer van een handmodel elektrostatische meter