Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Verspanende machines

SMC oplossingen voor de verspanende machine-industrie

Verspanende machines vormen een integraal onderdeel van het fabricageproces. Ze zijn onmisbaar voor de industrie, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van uitwisselbare componenten. De categorie omvat een breed scala aan apparatuur – draaibanken, persen, freesmachines, lasersnijders, vormgevers – en maakt een aanzienlijk deel uit van alle productiemiddelen.

Verspanende machines hebben dan ook een belangrijke marktpositie. Europa produceert 35% van de verspanende machines wereldwijd (European Association of the Machine Tool Industries CECIMO, 18 juni 2019). Een aanzienlijke hoeveelheid die niet kan worden genegeerd.

Tegenwoordig is de belangrijkste uitdaging voor producenten van verspanende machines om mechanische, elektronische en elektrische ingenieurs op te leiden in de slimme en flexibele productieprocessen die resulteren in productievere lijnen met kortere cyclustijden.

Door haar wereldwijde aanwezigheid kan SMC haar klanten dichtbij ondersteunen en hun behoeften begrijpen. Vervolgens kunnen wij producten ontwikkelen die zich aanpassen aan hun uitdagingen, rekening houdend met de nieuwste trends in de industrie, zoals minder gewicht, een lager verbruik en meer nauwkeurigheid.

Wij maken uw machines concurrerender, dankzij ons brede assortiment industriële automatiseringsproducten, van luchtbehandeling tot laserapparatuur. Ontdek hieronder enkele van onze oplossingen.

Meer informatie over de sector verspanende machines

U heeft misschien ook interesse in

“De sector verspanende machines heeft zich ontwikkeld met zowel hardwaretechnologie als softwaretoepassingen. Hierdoor zijn machines sneller, intelligent en veelzijdig geworden. SMC heeft ook haar oplossingen verder ontwikkeld, zodat we onze klanten de voorsprong kunnen bieden die hun machines nodig hebben.”

Werner Baumann | Distribution Manager

Luchtverzorging en levering

Een slechte luchtkwaliteit heeft direct invloed op de kwaliteit en prestaties van de productie. Het gebruik van schone lucht bespaart energie en verlengt de levensduur van machines en installaties.

Ontdek enkele van onze oplossingen die u helpen om de vereiste luchtkwaliteit te verkrijgen en deze te verdelen over uw installatie.

 

Detectie

 

Weten wat er in de machines gebeurt, is essentieel om de productiviteit en efficiëntie van jouw processen te garanderen.

Hier zijn enkele van de SMC-oplossingen om je te helpen deze informatie eenvoudig te verkrijgen.

 

Koelen

Het koelmiddelcircuit verbruikt veel energie in een installatie. Het ontwerpen van machines met energie-efficiënte componenten is daarom essentieel.

Hieronder vind je enkele oplossingen die SMC voor jouw toepassing biedt.

Automatische deuren/verplaatsen

Tijdens het proces van handling, positionering en inspectie van onderdelen is het noodzakelijk om precieze bewegingen te maken om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen.

Hieronder presenteren wij een breed scala aan producten die aan de behoeften van iedere toepassing voldoen.

Blazen

Ontdek onze energie-efficiënte oplossingen voor blazen

Laserstraalmachines

In toepassingen met laserapparatuur is het noodzakelijk apparatuur voor temperatuurregeling te gebruiken om een stabiele temperatuur van de vloeistof te garanderen, evenals componenten die bestand zijn tegen dit soort complexe omgevingen.

Ontdek onze oplossingen voor deze toepassingen.