Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Vacuümzuignappen voor elke toepassing

Voor elk proces de juiste vacuümzuignap

Bij elke vacuümtoepassing is het van cruciaal belang om de juiste zuignap te gebruiken. De effectiviteit en efficiëntie van je vacuümsysteem hangen af van deze  keuze. Of je nu werkt met folieverpakking, zakken, (golf)karton, metalen platen of IC-componenten, elke toepassing vereist een vacuümzuignap die precies past bij het materiaal, de vorm en het gewicht van het object.

Door de juiste vacuümzuignap te kiezen, verbeter je niet alleen de prestaties van je systeem, maar verminder je ook de kans op stilstand en verhoog je de algehele productiviteit. Bij SMC begrijpen we dit en daarom bieden we een breed scala aan vacuümzuignappen aan. 
 

SMC, jouw partner in vacuümzuignappen

SMC biedt vacuümzuignappen en toebehoren om jouw processen te optimaliseren. We ondersteunen je met advies, ontwerp, installatie en onderhoud, zodat je kunt vertrouwen op een compleet en efficiënt vacuümsysteem. Als betrouwbare partner staan we klaar voor al je vacuümbehoeften.
 

De vacuümzuignappen van SMC zijn:

Zuignappen beschikbaar voor vrijwel iedere toepassing

SMC biedt een uitgebreide selectie aan vacuümzuignappen in diverse maten, geschikt voor verschillende vereisten en toepassingen. Dankzij het ruime aanbod aan materialen en maten kun je de juiste pad vinden voor vrijwel elke toepassing. Kun jij niet de juiste pad vinden in ons assortiment? Dan gaan we graag met je in gesprek om dit wel te kunnen realiseren.

De basis van jouw vacuüm systeem

Met SMC’s brede assortiment aan onderdelen kun je rekenen op een volledig en efficiënt functionerend vacuümsysteem. Onze vacuümzuignappen zijn ontworpen om perfect te integreren met andere essentiële componenten zoals koppelingen, slangen en ejectoren. Deze naadloze integratie zorgt voor een betrouwbaar systeem dat eenvoudig te installeren en te onderhouden is. Dankzij deze compleetheid profiteer je van lagere operationele kosten, verminderde stilstand en verhoogde productiviteit.

Ontdek zelf waarom het tijd is om grip te krijgen op efficiëntie met vacuümzuignappen van SMC.

 

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.

Download onze vacuüm brochure nu!

Search by Functionality helpt jou bij het vinden van het juiste product!

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.

Alles over vacuüm van SMC

Je hebt misschien ook interesse in

Vacuümzuignappen per toepassing

Vacuümzuignappen per industrie

  1. Zuignappen voor de voedselindustrue

    In de voedingsindustrie zijn hygiëne en veiligheid cruciaal. Vacuümzuignappen speciaal ontworpen voor voedselverwerking zorgen voor een veilige en efficiënte handling van producten, zonder het risico op contaminatie. Bovendien voldoen deze zuignappen aan de veiligheidsnormen die in de voedingsindustrie vereist zijn. 
     
  2. Zuignappen voor de verpakkingsindustrue

    Voor de verpakkingsindustrie bieden vacuümzuignappen een betrouwbare oplossing voor het hanteren van diverse verpakkingsmaterialen zoals folies, zakken, en karton. Ze zorgen voor een snelle en nauwkeurige verpakkingslijn, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de operationele kosten worden verlaagd.  
     
  3. Zuignappen in de elektronica-industrie

    In de elektronica-industrie is precisie essentieel. Vacuümzuignappen voor elektronica zijn ontworpen om delicate componenten zoals IC-chips, printplaten en andere elektronische apparaten veilig te hanteren. Ze bieden een betrouwbare grip zonder het risico van schade, wat zorgt voor een efficiënte en veilige productie.  
     
  4. Zuignappen in de metaalindustrie

    Voor de metaalindustrie zijn stevige en betrouwbare vacuümzuignappen een must. Ze bieden een krachtige grip voor zware en harde metalen platen en onderdelen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen in metaalbewerking, fabricage en assemblage. Efficiëntie en veiligheid staan hierbij voorop.

Ontdek onze belangrijkste oplossingen voor vacuümzuignappen

Volledige kennis van het werkstuk moet altijd het uitgangspunt zijn van een project met een vacuümhandlingsysteem. SMC biedt uiteenlopende vacuümzuignappen om aan al jouw vereisten te voldoen.

Artikelen van onze vacuümexperts

Veelgestelde vragen over vacuümzuignappen

Heb je vragen over onze vacuümzuignappen? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpen je een geïnformeerde keuze te maken.

Wat is de vervangingsperiode voor vacuümzuignappen?

Er moet voorzichtig worden omgegaan met de slijtage van de vacuümzuignappen (rubber). Het is echter moeilijk om precies aan te geven wanneer de vacuümzuignap (rubber) vervangen moet worden, omdat de vervangingsperiode sterk afhankelijk is van de gebruiksomstandigheden. Houd rekening met de werkelijke omstandigheden om de vervangingsperiode te bepalen.

Wat is de selectiemethode voor vacuümzuignappen van de ZP-serie?

De selectiemethode voor vacuümzuignappen wordt hieronder weergegeven.

  1. Neem zorgvuldig de balans van de toepassing in overweging en bepaal de adsorptiepositie, het aantal zuignappen en de beschikbare afmetingen van de zuignappen (of het oppervlak van de zuignappen).
  2. Bepaal de theoretische hefkracht op basis van het adsorptieoppervlak (oppervlak van de zuignappen x aantal zuignappen) en de vacuümdruk, en bepaal vervolgens de vereiste hefkracht met inachtneming van de veiligheidsfactor volgens de daadwerkelijke hef- en bewegingsomstandigheden.
  3. Vergelijk het gewicht van het werkstuk met de hefkracht om de benodigde diameter van de zuignappen (oppervlak van de zuignappen) te bepalen (hefkracht > gewicht van het werkstuk).
  4. Bepaal de vereiste vorm en het materiaal van de zuignap en of een buffer nodig is op basis van de gebruiksomstandigheden en de vorm en het materiaal van het werkstuk.
  5. Vacuümzuignappen zijn niet ontworpen voor vacuümbehoud.
  6. Voer een vacuümtest uit op het daadwerkelijke apparaat om te bepalen of het gebruikt kan worden. Opmerking: Dit is de algemene procedure voor het selecteren van een vacuümzuignap, maar het is niet van toepassing op alle typen vacuümzuignappen. Uiteindelijk is testen met het daadwerkelijke apparaat de beste manier om te bepalen of een zuignap geschikt is voor de toepassing.
     

Welke vormen zijn beschikbaar voor vacuümzuignappen van de ZP-serie? En wat zijn de verschillende toepassingen?

De vacuümzuignappen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen: vlak type (met ribben), diep type, balg type, dun vlak type (met ribben), ovaal type, enzovoort. Selecteer de vorm die het beste past bij het werkstuk en de omgeving. Enkele toepassingsvoorbeelden voor elke vorm zijn hieronder beschreven.

  • Vlakke zuignappen: Voor vlakke en gelijkmatige werkstukken
  • Vlakke zuignappen met ribben: Voor werkstukken die gemakkelijk vervormen of werkstukken die betrouwbaar moeten worden vrijgegeven
  • Diepe zuignappen: Voor gebogen werkstukken
  • Balgzuignappen: Voor wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of voor werkstukken met een schuin adsorptieoppervlak
  • Ovale zuignappen: Voor wanneer je betrouwbare positionering van lange werkstukken of werkstukken met een klein adsorptieoppervlak wilt uitvoeren
  • Kogelgewricht zuignappen: Voor werkstukken met een niet-horizontaal adsorptieoppervlak
  • Hoogbelaste zuignappen: Voor zware werkstukken
  • Halfgeleidende siliconenrubberen zuignappen: Voor wanneer er maatregelen tegen statische elektriciteit moeten worden genomen (Rubber met verminderde oppervlakteweerstand wordt gebruikt.) ※Buffer: Voor werkstukken met ongelijke hoogtes of voor wanneer werkstukken gebufferd moeten worden

Hoe zorgen vacuüm grippers voor een veilige grip op delicate objecten?

Vacuüm grippers bieden een veilige en gecontroleerde grip door vacuümkracht gelijkmatig over het oppervlak van het object te verdelen. Dit voorkomt drukpunten en vermindert het risico op beschadiging. Daarom zijn vacuüm grippers ideaal voor het hanteren van delicate of breekbare objecten.