Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Vacuümejectoren van SMC

Van basisunit tot uitgebreide manifolds

Montage op bewegende delen van robots? Vacuüm generen én minder lucht gebruiken? Op afstand monitoren? Het brede assortiment ejectoren van SMC voldoet aan al jouw eisten, zo beschik jij over de meest efficiënte oplossing. 

SMC biedt een breed scala aan vacuümejectoren, van basisunits tot uitgebreide all-in-one systemen met geïntegreerde switches en regelventielen. Of je nu een eenvoudige oplossing zoekt of een geavanceerd systeem nodig hebt, bij SMC vind je altijd de juiste ejector die aan jouw specifieke behoeften voldoet. Met onze ejectoren kun je rekenen op flexibele en aanpasbare oplossingen die perfect aansluiten bij jouw toepassing.

SMC, jouw partner in vacuümejectoren

SMC biedt vacuümejectoren en toebehoren om jouw processen te optimaliseren. We ondersteunen je met advies, ontwerp, installatie en onderhoud, zodat je kunt vertrouwen op een compleet en efficiënt vacuümsysteem.

Een vacuümejectoren van SMC is:

Bespaart energie bij een lage werkdruk

De vacuümejectoren van SMC leveren hoge debiet bij lage werkdrukken (4 bar), wat energiebesparing en lagere operationele kosten mogelijk maakt.

Verhoogt de efficiëntie door snelle schakeling

De decentrale vacuümejectoren van SMC bieden snellere reacties, betere energie-efficiëntie en sneller schakelen doordat ze dicht bij de zuignap zijn geplaatst. Dit leidt tot een hogere output en verhoogde efficiëntie van je machine.

Geschikt voor beperkte ruimte

Dankzij hun compacte en lichtgewicht ontwerp zijn de vacuümejectoren van SMC perfect voor toepassingen waar ruimte beperkt is, zoals in robotsystemen en andere geautomatiseerde apparatuur. Het ontwerp vermindert de belasting op systemen, wat leidt tot minder slijtage en een langere levensduur van je apparatuur.

Tijdbesparend in installatie

Vacuümjectoren van SMC zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie. Met de kopieerfunctie voor meerdere ejectoren kun je de inbedrijfstellingstijd aanzienlijk verkorten, wat zorgt voor efficiëntere processen en tijdsbesparing voor jouw engineers.

Search by Functionality helpt jou bij het vinden van het juiste product!

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.

Download onze vacuüm brochure nu!

Alles over vacuüm van SMC

Je hebt misschien ook interesse in

Basis vacuümejectoren

Alles-in-één vacuümejectoren

Uitgebreide vacuümmanifolds voor efficiënte vacuümsystemen

Vacuüm manifolds van SMC bieden een veelzijdige en efficiënte oplossing voor het beheer van vacuümstromen in complexe productieomgevingen. Met opties zoals seriële communicatie en IO-Link connectiviteit kunnen deze manifolds eenvoudig worden aangepast aan verschillende toepassingen.

Artikelen van onze vacuümexperts

Veelgestelde vragen over vacuümejectoren

Heb je vragen over onze vacuümejectoren? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpen je een geïnformeerde keuze te maken.

Wat zijn de selectiecriteria voor ejectoren?

Op deze pagina wordt toegelicht welke soorten ejectoren beschikbaar zijn en voor welke situatie. Gebruik ook onze Vacuüm Components Selector om te kijken welke ejector het beste bij jouw toepassing past. Kom je er niet helemaal uit? Raadpleeg dan onze experts, zij helpen je graag verder.

Is er een kleine ejector die op bewegende onderdelen kan worden geïnstalleerd?

Wij raden aan om een product uit de ZB-serie te selecteren. De ZB-serie is hier te vinden. Deze vacuümejectoren zijn ontworpen met de nadruk op het verhogen van de snelle reactietijd en het verminderen van de grootte en het gewicht van het product voor montage op bewegende onderdelen.

Is het mogelijk om SMC-ejectoren te gebruiken in omgevingen waar waterdruppels aanwezig zijn en mogelijk in het product kunnen worden gezogen?

Wij raden aan om een AMJ-serie waterafscheider voor vacuüm te gebruiken. We hebben ook een speciaal op maat gemaakt product van volledig roestvrij staal. Voor meer informatie raadpleeg onze experts.

Hoe kies ik de juiste vacuüm generator voor mijn toepassing?

De keuze voor een vacuüm generator hangt af van verschillende factoren, zoals het type object dat je wilt verplaatsen, de benodigde gripkracht en de snelheid van het proces.