Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

F-Gas verordening in de EU

Strengere F-gas regels vanaf 2025

De F-Gas Verordening (EU 2024/573) legt strengere eisen op aan het gebruik van koudemiddelen in koel- en temperatuurregelingsapparatuur binnen de Europese Unie. Deze regels zijn ontworpen om de impact van koudemiddelen met een hoge Global Warming Potential (GWP) te beperken. Thermo chillers die niet voldoen aan deze eisen mogen niet meer worden geïmporteerd.

SMC blijft vooruitdenken en werkt voortdurend aan verbeteringen in onze producten. Onze thermo chillers worden ontworpen om zowel te voldoen aan de regelgeving als optimale prestaties te blijven leveren. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en hoe SMC oplossingen biedt die volledig in lijn zijn met deze eisen.

Overzicht van de nieuwe F-Gas verordening

De F-Gas verordening richt zich op koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential), een maatstaf voor de impact van een koelmiddel op de opwarming van de aarde. Hoe hoger de GWP-waarde, hoe groter de bijdrage aan het broeikaseffect. Voor thermo chillers zijn er duidelijke grenswaarden vastgesteld, gebaseerd op hun capaciteit en het type koelmiddel.


Vanaf 1 januari 2027:

  • Thermo-chillers van 12 kW∗2 of minder die koudemiddelen gebruikt met een GWP-waarde van 150 of hoger
  • Thermo-chillers van meer dan 12 kW die koudemiddelen gebruikt met een GWP-waarde van 750 of hoger

    > Import in de EU wordt verboden
    Deze stap bevordert het gebruik van koudemiddelen met lagere GWP-waarden in alle soorten Thermo-chillers.


Vanaf 1 januari 2032:

  • Thermo-chillers van 12 kW of minder die andere koudemiddelen gebruikt dan natuurlijke koudemiddelen

    > Import in de EU wordt verboden

Wat betekent dit voor gebruikers en bedrijven?

  • Thermo chillers met koudemiddelen die niet voldoen aan deze normen kunnen niet meer worden geïmporteerd naar de EU.
  •  Bedrijven die nu al kiezen voor oplossingen met een lage GWP-waarde blijven voorbereid op toekomstige eisen.
     

SMC-producten compatibel met de F-Gas verordening

Temperatuurregelingsapparatuur /producten die onder de regelgeving vallen:

F-Gas verordening - Compatibele producten 

*1 Gepland voor release in 2024 of later. Neem contact op met uw lokale SMC-verkoopkantoor voor meer informatie.
*2 Het koudemiddelnummer dat het type koudemiddel aangeeft volgens ISO 817 (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is "R744."
*3 De GWP-waarden zijn gebaseerd op de EU F-Gas Verordening 2024/573.
 

Vergelijking van Global Warming Potential (GWP)

F-Gas verordening - Global Warming Potential Vergelijking

 

Overzicht van koudemiddel regelgeving

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de koudemiddelen die onder de wetgeving vallen. 

F-Gas verordening - Koelmiddel regelgeving

Veel gestelde vragen over de F-Gas verordening en SMC-producten

Heb je vragen over de impact van de F-Gas verordening op onze producten of wil je graag meer weten? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Is de EU F-Gas Verordening (2024/573) alleen van toepassing op EU-lidstaten?

Ja, de regelgeving geldt uitsluitend voor EU-lidstaten. Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Japan, Azië en Oceanië vallen niet onder deze verordening.
*Voor regio's buiten de EU dienje je te houden aan de koudemiddelvoorschriften van die regio.

Welke F-gassen (koudemiddelen) vallen onder het verbod?

De F-gassen die in SMC-producten worden gebruikt en onder de regelgeving vallen, staan vermeld in de paragraaf ‘De F-Gas verordening compatible producten van SMC’ op deze pagina.

Wat betekent “Import in de EU wordt verboden” precies?

Dit betekent dat er geen douane-inklaring mogelijk is in de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Kan er onderhoud worden uitgevoerd op apparatuur die vóór de deadlines is geïmporteerd?

Er zijn beperkingen met betrekking tot onderhoud. Raadpleeg de paragraaf ‘Overzicht van koudemiddel regelgeving’ voor gedetailleerde informatie.

Kunnen producten die onder de EU F-Gas Verordening vallen, per vliegtuig worden vervoerd?

  • Producten met R454C en R1234yf (laag ontvlambare koudemiddelen) met een koudemiddelvulling van 100 g of meer kunnen niet per vliegtuig worden vervoerd.
  • Producten met CO2 (niet-ontvlambaar koudemiddel) en een koudemiddelvulling van minder dan 12 kg kunnen wel per vliegtuig worden vervoerd.

Hoe kan ik meer te weten komen over de koudemiddelen in SMC-producten?

De gebruikte koudemiddelen staan vermeld in de catalogus, externe aanzichten, en op de labels van de producten. 

Wat is nodig om Thermo-chillers of gekoelde luchtontvochtigers naar de EU te exporteren?

De importeur moet:

  • Zich registreren op de F-Gas registratiewebsite.
  • Een "Authorisation" verkrijgen.
  • Een "Declaration of Conformity" opstellen.
  • Een audit ondergaan.
  • Jaarlijks rapporteren.

SMC-oplossing: SMC Europe beschikt al over een “Authorisation” en biedt producten via lokale dochterondernemingen aan om dit proces te vergemakkelijken.

F-Gas verordening - Leaflet

F-Gas Verordening

De F-Gas verordening stelt steeds strengere eisen aan het gebruik van koudemiddelen in Europa. Vanaf 1 januari 2027 wordt de invoer van Thermo Chillers in de EU verboden als deze koudemiddelen met een GWP-waarde van 150 of hoger (tot 12 kW) of 750 of hoger (boven 12 kW) bevat. Vanaf 1 januari 2032 mogen Thermo Chillers met een capaciteit van 12 kW of minder helemaal geen F-gassen meer bevatten.

Bekijk de infographic