Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC oplossingen voor robotica

Uw rechterarm

Robots en mensen moeten samenwerken. Industriële robots zetten steeds vaker de toon in productie-installaties, terwijl de menselijke inbreng bestaat uit strategisch denken, innovaties en technische details.

Door een nauwe relatie met onze klanten – onze inspiratie – kunnen wij producten toepassen om oplossingen te vinden die voorheen niet voor mogelijk werden gehouden.

Wij zijn ervan overtuigd dat SMC ‘uw rechterarm’ in robotica kan zijn. Onze internationale teams van experts staan klaar om u te ondersteunen bij uw dagelijkse uitdagingen. Onze lokale en Europese technische centra kunnen iedere oplossing op maat voor u ontwikkelen.

Ontdek hieronder onze belangrijkste oplossingen voor robotica: samenwerkend, innovatief, compact, licht en duurzaam. Eenvoudig en flexibel. Vervolgens ziet u hoe SMC oplossingen een specifieke impuls kunnen geven aan las-, verf- en handlingtoepassingen. Bovendien beschikt u over nog meer voordelen met ons assortiment eindeffectoren voor collaboratieve robots.

Kom meer te weten over robotica door de visie van onze experts op de sector. Klik hier.

Heeft u interesse in een technische benadering van robotica?

Download het SMC Expert Report en ontdek hoe huidige uitdagingen industriële robots naar het volgende niveau tillen. U leest hoe u uw robots Industrie 4.0-proof kunt maken door te profiteren van innovatieve, compacte en flexibele componenten samen met collaboratieve oplossingen voor meer concurrentiekracht.

Meer informatie

U heeft misschien ook interesse in

 

Ontdek zelf hoe SMC eindeffectoren voor collaboratieve robots uw handling flexibiliteit geven

Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.

Ontdek onze belangrijkste oplossingen voor robotica

  • Samenwerking

  • Draadloos

  • Snelheid

  • Weerstandsvermogen

  • Eenvoudige vervanging

  • Miniatuur

Samenwerking

Bereik flexibele en eenvoudige oplossingen door cobots en eindeffectoren samen te voegen

Flexibiliteit, eenvoudige integratie en snelle werking zijn drie toenemende vereisten van de industrie met betrekking tot automatisering. Het zijn dezelfde drie kenmerken van collaboratieve robots (of cobots).

Draadloos

Vermijd het gedoe van kabels met uw robot

Moet je ejectoren monteren op de bewegende delen van robots? Heb je een vacuüm nodig terwijl je tegelijkertijd minder lucht verbruikt? Wil je jouw ejectoren op afstand monitoren? Het brede assortiment ejectoren van SMC voldoet aan al jouw eisen, zodat je de meest efficiënte oplossingen hebt.

Snelheid

Laat uw robot sneller bewegen. Verhoog uw productiviteit.

Onze J serie omvat een reeks pneumatische oplossingen die speciaal zijn ontworpen volgens een optimalisatieconcept voor gewicht en afmetingen. Hierdoor kan uw robotarm sneller bewegen, omdat de massatraagheidsbelastingen worden verminderd. Zo bent u productiever, dankzij de sterk verbeterde cyclustijden.

Weerstandsvermogen

Ontworpen om de bewegingen van uw robot te weerstaan

Robottoepassingen moeten meestal bestand zijn tegen snelle en complexe bewegingen. Hier heeft u ons voorstel om de levensduur van uw producten te verlengen zonder voortdurend oog te hebben voor onderhoud.

Eenvoudige vervanging

Het vervangen van de tools van uw robot was nog nooit zo eenvoudig

Heb je nauwkeurige controle nodig over jouw vacuümsysteem? De vacuümregelaars van SMC bieden een breed scala aan oplossingen om optimale prestaties en stabiliteit te garanderen voor al jouw vacuümtoepassingen.

Miniatuur

De ruimtebesparende 3-in-1 elektrische oplossing die uw robot nodig heeft

Miniaturisatie is een sleutelfactor om de productiviteit van uw robottoepassing te verhogen. Daarom hebben wij een zeer compacte oplossing ontworpen die een lineaire motor, lineaire geleider en een verplaatsingssensor integreert.

De SMC oplossingen die uw applicaties kunnen versterken

  • Grijpen

  • Vacuümhandling

  • Lassen

  • Verven

Grijpen

Heeft u een grijperuitdaging? Wij zijn er klaar voor!

Pneumatisch, elektrisch of wat u niet voor mogelijk hield. Er zijn diverse opties waarmee SMC uw handling mogelijk maakt, wat u ook wilt met uw robot.

Vacuümhandling

Stel uw complete vacuüm oplossing samen

Als vacuüm een must is voor uw robottoepassing, hebben wij een geweldig aanbod: lichtheid, kortere responstijden, integratie of diverse materialen en vormen. Alles wat u nodig zou kunnen hebben, vindt u in ons vacuüm aanbod.

Lassen

Onze solide oplossingen voor uw lasrobot

Wij hebben stroombestendige oplossingen voor u voor het bevestigen en positioneren van materiaal dat moet worden gelast, evenals een breed scala van slangen die geschikt zijn voor de lassector waar omgevingen worden blootgesteld aan doordringende spatten.

Verven

Als verfkwaliteit een must is

Wij maken uw verfapplicatie eenvoudiger met diverse siliconevrije producten, een geschikte keuze voor de automotive- en verfindustrie om schadelijke effecten op de verfaanhechting te vermijden.

Verken de SMC Expertise Hub

 

Gebruik robotica voor een stevige grip op productieflexibiliteit

 Door Marcus Mazetti, Global Account Manager SMC Sweden

MAART 2022
Robots zijn tegenwoordig in alle industriesectoren te vinden. Zelfs buiten traditionele sectoren als productie, inspectie en verpakkingen voeren robots taken uit die variëren van mijnbouw en ruimteonderzoek tot chirurgie, laboratoriumonderzoek en zelfs het plukken van fruit. Met zoveel toepassingen hebben robots één belangrijke eigenschap nodig: flexibiliteit. Een groot deel daarvan wordt geleverd door end-of-arm tooling (grijpers). Dat betekent dat met veel factoren rekening moet worden gehouden bij het selecteren van een leverancier van grijpertechnologie, zoals de breedte van het portfolio, bewezen aanpassingsmogelijkheden en een hoog niveau van klantondersteuning.

Lees verder 

Modulaire regeling van media bespaart tijd en kosten bij lassen met robots

  Door Zdenek Velfl, Business Consultant SMC Czech Republic

MAART 2022
Het is bekend dat er veel eisen worden gesteld aan grootschalige toepassingen in de automobielindustrie, zoals lassen, en vooral ook aan een hoge productiviteit en betrouwbaarheid. Storingen of inconsistenties in robotoplossingen die in deze processen worden toegepast, kunnen kostbare gevolgen hebben, zoals productiestilstand, onderhoud en reparaties. Daarom kiezen steeds meer robot-OEM’s voor samenwerking met het team van deskundige SMC-engineers. Zij kunnen een zeer effectieve en praktische modulaire oplossing bieden voor het verwerken van lasspecifieke media, zoals lucht, gassen en water.

Lees verder 

Draadloze robotica: waar minder absoluut meer is

 Door Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

MAART 2022
Ooit verlangd naar een draadloos communicatiesysteem voor jouw robotica? Heb je genoeg van kabels en de bijbehorende breuken en verbroken verbindingen? Wil je minder installatie- en onderhoudskosten? Draadloze robotica is nu realiteit. Sterker nog, het is er al een tijdje en het biedt volledig betrouwbare en stabiele communicatie bij een groeiend aantal fabrikanten die het volledig unieke wireless-systeem van SMC hebben geadopteerd. Om iedereen te helpen die nog twijfelt over draadloze communicatietechnologie zal ik in een korte Q&A ingaan op een aantal veelvoorkomende zorgen.

Lees verder 

Cobots en eindeffectoren vinden elkaar in betaalbare flexibele oplossingen

 Door Andrea Trifone, Cobot Project Leader SMC Italië

JANUARI 2021
Terwijl robotica leidde naar de snelle groei van automatisering, zien we cobots als de democratisering van roboticatechnologie. Ze sluiten de kosten en complexe programmering uit die gewoonlijk vereist zijn bij robots, terwijl ze veel meer flexibiliteit bieden.

Lees verder