SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt je bij het berekenen van je veiligheidsfunctie. Meer informatie is te vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.
SMC biedt als download SISTEMA bibliotheken (versie 2) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten aan.
Beschikbare talen: EN, FR, IT, ES, DE
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,387 MB
Laatste update: 2025-05-30
Als u versie 1 van de SMC SISTEMA-bestanden nodig heeft, neemt u dan rechtstreeks met SMC contact op. Online aanvraagformulier.
Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als je het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met jouw lokale SMC sales engineer voor meer informatie. De bibliotheek wordt ondersteund voor Sistema versie 2 tot en met 31-12-2025. Na deze datum worden productwijzigingen alleen nog meegenomen in Sistema versie 3.
Modellen | Beschrijving | Handleiding | Verklaring Conformiteit | Betrouwbaarheid (B10 / B10d) |
Tekeningen |
---|---|---|---|---|---|
SY3000/5000/7000 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type |
|
|||
SY31(0,3)1-X350 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X350 | ||||
SY3200-X25 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25 | ||||
SY5(A,B,C)-X67 | 3 Port Valve with Spring Return Spool · SY-X67 | ||||
SY5000-X310 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option · SY-X310 | ||||
SY5000-X49 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool and M8 Connector for Pilot Valve · SY-X49 | ||||
SY5100-X30/X31 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection · SY-X30/X31 | ||||
SY5100-X74 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool and M8 Connector for Pilot Valve with External Pilot Pressure control · SY-X74 | ||||
SY5200-X25 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25 | ||||
SY7000-X323 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X323 |
SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.
Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA?