Met PneuSAFE biedt SMC innovatieve en op maat samengestelde veiligheidsoplossingen die voldoen aan ISO 13849. Het bereiken van de hoogst mogelijke beperking van risico’s en het beschermen van operators staan hierbij centraal.
PneuSAFE gebruik je voor het selecteren van de juiste ISO 13849 productoplossing voor je veiligheidsapplicatie. Deze kosteloze software biedt door de TÜV gecontroleerde pneumatische schema’s, onderdelenlijsten en instructies voor de meest toegepaste veiligheidsfuncties en hun applicaties.
Op basis van de door jou bepaalde veiligheidsfunctie – met een enkele of redundante uitvoering – maak je een keuze uit diverse door TÜV Rheinland gecontroleerde voorstellen:
![]() |
![]() |
---|---|
Uitgebreide beschrijving van het pneumatisch schema |
TÜV-rapport |
Een uitgebreide beschrijving met ISO 13849 toelichting. Daarin vind je het bereikte Performance Level, Diagnostic Coverage en Common Cause Failure. | Het schema is gecontroleerd door TÜV Rheinland en het rapport is bijgevoegd. Je kunt dit rapport toevoegen aan je machinedossier. |
![]() |
![]() |
---|---|
Pneumatisch schema |
Bill of Material |
Het pneumatisch schema kun je exporteren naar ons tekenprogramma PneuDraw. | Alle artikelen uit het schema worden hierin benoemd, inclusief SMC artikelcodes. |
SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid van jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.
Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of PneuSAFE?