Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Industriële ionizers

De sleutel tot efficiënte en veilige productie

In een industriële omgeving is het belangrijk maatregelen te nemen om statische elektriciteit te beheersen. Statische elektriciteit is het resultaat van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in een object. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object, totdat ze een manier vinden om vrij te komen of te ontladen. Met de juiste regeling kunnen ionisatoren bijdragen aan het verbeteren van de resultaten van het productieproces.

Statische elektriciteit komt vaker voor dan het lijkt. Een goed industrieel proces voor het verwijderen ervan met behulp van ionisatoren kan helpen ongewenste effecten te verminderen, zoals productafkeur, schokken voor medewerkers, foutieve verpakkingen en onzuiverheden. Het kan ook je productiemogelijkheden verbeteren door componenten op te laden om hun gedrag met andere werkstukken te wijzigen. 

Partner in statische ontlading  

Als jouw toegewijde partner staan wij klaar om je te ondersteunen met een uitgebreid assortiment ionizers. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat om oplossingen te bieden die jouw productieprocessen verbeteren en optimaliseren.

Hoe helpen SMC ionizers jou?

  • Een optimale productie-efficiëntie – productafkeur, onderhoudswerk en machinestilstand vermijden
  • Een veilige omgeving voor medewerkers – schokken als gevolg van statische elektriciteit elimineren
  • De juiste antistatische oplossing – een breed scala aan producten voor het meten en beheersen van statische elektriciteit.

Click to configure Call To Action

Ontdek de SMC ionizers 

Ontdek de diverse wereld van ionizers.

Houd de productie in beweging – macroscopische statische elektriciteit beheersen

Transport en handling van processen met kunststoffen en polymeren zijn zeer gevoelig voor statische problemen. Goede maatregelen om statische elektriciteit te beheersen, zoals staafionizers of ventilatorionizers, kunnen productiestilstand voorkomen en de cyclustijd verbeteren. Dat is bijvoorbeeld het geval in een lijn waar flessen de transportband verstoppen door statische ladingen, waardoor het proces instabiel wordt.

Steeds weer kwaliteit – microscopische statische elektriciteit

Elektronische onderdelen en semiconductors hebben een goede beheersing van statische elektriciteit nodig om ESD (elektrostatische ontlading) te voorkomen. Ongecontroleerde ESD kan een schadelijk effect hebben op gevoelige apparaten. Dat leidt tot productieverlies en producten van slechte kwaliteit met een kortere levensduur. De juiste keuze van ionisatie is cruciaal voor bijvoorbeeld de verwerking van wafers. Door ionizers met een uitstekende balans en siliciumemitters te installeren, kunnen gevaarlijke ladingen worden geëlimineerd. Het proces leidt daardoor tot optimale prestaties en er is minder afval.

Beheersing van statische elektriciteit

Statische elektriciteit meten en detecteren

Overige antistatische producten

Voorkom statische elektriciteit met SMC 

Om de hinderlijke en potentieel gevaarlijke effecten van statische elektriciteit in industriële omgevingen tegen te gaan, biedt SMC een reeks hoogwaardige ionizers. Deze apparaten zijn ontworpen om een evenwichtige stroom van ionen te genereren, die statisch geladen oppervlakken neutraliseren, daarmee de veiligheid verhogen en de efficiëntie van productieprocessen verbeteren. Van nozzles tot handionizers, elk type biedt een specifieke oplossing om statische elektriciteit doeltreffend te beheersen en te elimineren.

Click to configure Title

Veelgestelde vragen over onze ionizers

Heb je vragen over onze ionizers? Onze FAQ-sectie biedt antwoorden op de meest gestelde vragen en helpt je om een geïnformeerde keuze te maken.

Wat is ioniseren?

Ioniseren is het proces waarbij ionen worden gegenereerd en gebruikt om positieve en negatieve ladingen op een oppervlak te neutraliseren, waardoor statische elektriciteit wordt geëlimineerd.

Hoe kan ik een statische ontlading realiseren?

Statische ontlading wordt gerealiseerd door het gebruik van ionizers, die door het genereren van ionen de opgebouwde ladingen neutraliseren en zo een ontlading mogelijk maken.

Kan ik statische lading voorkomen?

Ja, door gebruik te maken van SMC ionizers kun je de opbouw van statische lading voorkomen en de gevolgen ervan in jouw industriële omgeving minimaliseren.

Welke ionizer is geschikt voor mijn transportband?

De keuze van de ionizer hangt af van de specifieke eisen van jouw transportband. Onze experts kunnen je helpen de beste optie voor jouw situatie te kiezen.

Artikelen van onze experts