Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Bandenindustrie
Wie heeft er nooit een auto getekend? Artistieke vaardigheden daargelaten, waren er zeker drie elementen in je tekening: ramen, een chassis en wielen. Niemand kan ontkennen dat auto’s wielen nodig hebben. Het is een basisprincipe en daarom is het productieproces van banden een fundamentele pijler van de automotive-industrie.
Om grote concurrentiekracht te bereiken in de bandenindustrie, zonder afbreuk te doen aan de beste kwaliteit, biedt SMC jou de beste bondgenoten om te zorgen dat het productieproces optimaal verloopt.
Ontdek welke producten jou kunnen helpen om je productiviteit te verbeteren en een hoge eindkwaliteit te bereiken met onze speciaal ontworpen oplossingen voor de productie van banden.
Oeps. Als u onze video wilt zien, dient u toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Klik eenvoudig op de cookies-instelling en geniet van onze expertise in actie.
“Of het nu gaat om het ontwerpen van een nieuw automatisch doseersysteem voor het voormengen van grondstoffen, het implementeren van voorspellend onderhoud in de bandenproductie, het verhogen van de energie-efficiëntie bij het uitharden of op maat maken van een duurzaam verwerkingssysteem voor banden, SMC kan aantoonbare waarde toevoegen aan jouw project.”
Mengen
Componenten voorbereiden
Hiel van de band produceren
Band produceren
Uitharden
Inspectie, handling en opslag
De eerste fase van het produceren van een band kan niet worden begrepen zonder rekening te houden met de zware atmosferen en de veeleisende prestaties voor het transport, de dosering, het wegen van de chemicaliën en voor het mengen en koelen van het rubbermengsel.
JSXFA serie
55-CQ2 serie
IDFA serie
ISE20/ZSE20 serie
C95 serie
De voorbereiding van componenten is een continu proces dat een constante materiaaltoevoer en lange lijnen vereist. Het is van het allergrootste belang dat de machines betrouwbaar werken, zo weinig mogelijk tot stilstand komen en een constante lamgdurige kwaliteit garanderen.
IR serie
KF serie
IZT40/41/42 serie
ASV serie
TH serie
Van de draadvoorbereiding tot de eindassemblage van de hiel van de autoband, iedere fase vraagt om een nauwkeurige controle van de procescondities. Controleer de spanning van de draad, zorg voor een correcte wikkeling en verwerk de finale onderdelen eenvoudig met onze producten – voor ieder doel.
LEY serie
ITV serie
MHC2 serie
C85 serie
AN00 serie
Voor deze fase zijn snelheid en betrouwbaarheid essentieel voor een hoge productiviteit. Met SMC heeft u een innovatieve oplossing voor uw bandenmachine en is het proces zo kort mogelijk door digitalisering van de bewerkingen.
MLGP-Z serie
SY serie
EX600-W serie
VEX1*0 serie
Tijdens het uithardingsproces ontstaan hoge temperaturen. Het is belangrijk dat de componenten zich onder deze extreme omstandigheden correct gedragen. In deze fase van de bandenproductie hebben wij een product voor elke bewerking: spuiten, laden en lossen, vormen, matrijskoeling, reiniging en automatisering van procesventielen.
C96 serie
KQG2 Series
VEX-X115 serie
D-MP serie
Het is cruciaal om te controleren of de banden worden geleverd zonder onvolkomenheden die hun prestaties kunnen beïnvloeden. Bovendien kan een efficiënt systeem voor de behandeling, het transport en de opslag van banden de gehele productiviteit van de fabriek verbeteren. Daarom werken we bij SMC aan hoogwaardige oplossingen voor de productie van industriële banden.
CVQ serie
RSQ-Z serie
AC-D serie
HRS090 serie
PA3000 serie