Moeite om aan je luchtaanzuigingseisen te voldoen? Ontdek de lichtgewicht en uiterst efficiënte meertraps-ejector van SMC
SMC Corporation, wereldwijd marktleider in industriële automatisering, presenteert een verbeterde versie van de ZL1/ZL3/ZL6-serie – een vernieuwde reeks meertraps-ejectoren die perfect inspeelt op de groeiende vraag naar gewichtsreductie in robottoepassingen. Bovendien ondersteunt deze serie IO-Link communicatie.
Deze ejectoren uit SMC’s vacuümassortiment bieden een verhoogde luchtaanzuiging, zelfs bij werkstukken met veel lekkage, en dragen tegelijkertijd bij aan een energiezuinige werking.
Compact design, krachtige prestaties
De ZL1/ZL3/ZL6-serie is uitgerust met een driefasige diffuserconstructie, wat zorgt voor een indrukwekkende toename van de luchtaanzuiging – tot wel 250% meer in vergelijking met enkeltraps modellen. De ZL3- en ZL6-modellen bieden bovendien een maximale luchtaanzuiging van respectievelijk 300 en 600 l/min, en zijn daarmee geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Deze nieuwe meertraps-ejector van SMC is speciaal ontworpen voor werkstukken met poreuze of oneffen oppervlakken, zoals karton of hout – materialen die veel voorkomen in de verpakkingsindustrie. Het resultaat: ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid.
Meer efficiëntie, minder onderhoud
Ondanks de krachtige zuigprestaties heeft de ZL-serie een lichtgewicht en compact ontwerp. Dit vermindert de belasting op bewegende delen van industriële robots. Door slimme integratie van componenten – zoals de driefasige diffuser, vacuümdruksensor, aanvoer- en ontluchtingsventielen, filter en geluidsdemper – in één unit, wordt zowel de machinebouw als het onderhoud sterk vereenvoudigd.
Bij het ZL1-model kunnen de demper en het luchtfilter eenvoudig vervangen worden zonder gereedschap, wat flink wat tijd en inspectiewerk bespaart. De ZL3- en ZL6-modellen maken bovendien vertakkingsleidingen mogelijk dankzij de optionele dubbele poort, wat zorgt voor extra arbeidsbesparing bij de installatie.
Met de vernieuwde ZL-serie kunnen SMC-klanten moeiteloos zware werkstukken hanteren, terwijl ze hun voorsprong behouden op het gebied van kwaliteit, kosten en efficiëntie.
Energiezuinige kenmerken
Het ZL1-model realiseert een indrukwekkende 10% besparing op luchtverbruik, zónder in te leveren op zuigkracht. Met een maximale vacuümdruk van slechts 0,33 MPa verbruikt dit model slechts 57 l/min. De ZL3- en ZL6-modellen zijn optioneel uitgerust met een druksensor met energiebesparende functie. Deze functie schakelt de toevoerlucht automatisch uit zodra het gewenste vacuüm is bereikt, wat het luchtverbruik tot wel 90% kan verlagen.
IO-Link compatibiliteit
De ZL3- en ZL6-serie zijn IO-Link compatibel, wat zorgt voor een soepele integratie met moderne industriële automatiseringssystemen. Dankzij deze functie profiteren gebruikers van meer inzicht in data, mogelijkheden voor monitoring op afstand en flexibele configuratie. Dat betekent meer controle én betere optimalisatie van je proces.
Ontdek meer over SMC’s ZL3/ZL6 in onze digitale catalogus.
1 jun. 2024